Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MSNW-L |
Codice componente | Corsa | Punto di funzionamento | Forza di contatto | Carico statico ammesso | Max energia di impatto | Logica contatto | -SD | -L | -LD | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||
MSNW | 0.3 | Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01) | 1N | 3000N | 0.2J | NA (Normalmente aperto) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Impermeabile | Materiale corpo | EN 1.4005 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 0.3 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Misura nominale vite (M) | M10x0.75 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.15 | Ripetibilità | 0.01mm |
Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 | Carico statico ammesso(N) | 3000 |
Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.2 | Diam. punta | Ø2 | Livello di protezione | IP67 |
Configura
Proprietà di base
LED
Cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali