Interruttori a contatto con finecorsa / Con flangia e vite / IP67

Interruttori a contatto con finecorsa / Con flangia e vite / IP67

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Interruttori a contatto con finecorsa / Con flangia e vite / IP67
  • Interruttori a contatto con finecorsa / Con flangia e vite / IP67
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo interruttore è un interruttore a perno con pistone a molla e tappo.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Interruttori a contatto con finecorsa/Con flangia e vite/IP67:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MSNWF-S
Codice componenteCorsaPunto di funzionamentoForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contatto-S-SD-L-LD
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Tipo1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
MSNWF 0.3 Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01)1N3000N0.2JNA (Normalmente aperto)              

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSNWF-L
MSNWF-LD
MSNWF-S
MSNWF-SD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLED Cavo

41.68 €

29.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Senza LEDGuaina cavi

57.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con LEDGuaina cavi

39.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Senza LEDA fili liberi

50.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con LEDA fili liberi

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Interruttori a contatto con finecorsa/Con flangia e vite/IP67:Immagine relativa
Interruttori a contatto con finecorsa/Con flangia e vite/IP67:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Interruttori a contatto con finecorsa/Con flangia e vite/IP67:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale A vite / Con flangia Profilo punta A spillo
Ambiente Impermeabile Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 0.3 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M10x1.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Punto di funzionamento(mm) 0.15 Ripetibilità 0.01mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Carico statico ammesso(N) 3000
Energia di resistenza agli impatti(J) 0.2 Diam. punta Ø2 Livello di protezione IP67

Prodotti complementari

Supporto tecnico