Codice articolo del costruttore: MSTKD-HR
Marca: MISUMI
Prezzo: 202.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSTKD-HR
Parte di contatto | Corpo principale | Cavo | Accessori | |
Materiale | Durezza | Materiale | ||
EN 1.4029 Equiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cavo 2m, Ø3 a 2 conduttori, termoresistente, raggio di curvatura min R7 | Dadi a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3.2, Misura chiave 8) |
Codice componente |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
Codice componente | Corsa S | Punto di funzionamento | Forza di contatto | Logica contatto | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||
MSTKD-HR | 2.8 | 0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.01 (Temp. ambiente)) | 1N | NA (Normalmente aperto) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTKD-HR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
202.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Corsa perno, pressore a molla | Profilo corpo principale | A vite | Profilo punta | A spillo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Termoresistenti | Materiale corpo | EN 1.4305 Equiv. | Materiale contatto | EN 1.4029 Equiv. |
Corsa(mm) | 2.8 | Punto di contatto | Tipo di contatto NO | Misura nominale vite (M) | M6x0.75 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::200 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.01mm |
Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 50 | Diam. punta | Ø2 |
Livello di protezione | IP65 |
Si trova sulla pagina di Interruttori a contatto / Termoresistenti / IP65, il codice articolo è il seguente: MSTKD-HR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTKD-HR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali