Interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP40

Interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP40
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Temperatura massima di funzionamento: 200 gradi. L'interruttore è resistente al calore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSTB-HR

Interruttori a contatto con finecorsa/termoresistenti/IP40:Immagine relativa
Punta di contattoFinecorsaCorpo principaleCavoAccessori
MaterialeDurezzaMaterialeDurezzaMateriale
EN 1.4029 Equiv.45~50HRCEN 1.4029 Equiv.50HRCEN 1.4005 Equiv.Cavo 2m, Ø3 a 2 conduttori, termoresistente, raggio di curvatura min R7Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa JIS Classe 3) Rondella dentata 1 pz.

Specifiche

Codice componente
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Codice componenteCorsa SPunto di funzionamentoForza di contattoCarico statico ammessoMax energia di impattoLogica contattoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~20
MSTB-HR0.7Prossimità al centro (Ripetibilità 0.01 (Temp. ambiente))1N5000N0.4JNA (Normalmente aperto)  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSTB-HR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

208.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla / Con finecorsa Profilo corpo principale A vite Profilo punta A spillo
Ambiente Termoresistenti Materiale corpo EN 1.4005 Equiv. Materiale contatto EN 1.4029 Equiv.
Corsa(mm) 0.7 Punto di contatto Tipo di contatto NO Misura nominale vite (M) M6x1.0
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::200 Punto di funzionamento(mm) 0.35 Ripetibilità 0.01mm
Forza di contatto(N) 1 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 50 Carico statico ammesso(N) 5000
Energia di resistenza agli impatti(J) 0.4 Diam. punta Ø1.6 Livello di protezione IP40

Si trova sulla pagina di Interruttori a contatto con finecorsa / Termoresistenti / IP40, il codice articolo è il seguente: MSTB-HR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTB-HR.

Prodotti complementari

Supporto tecnico