• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori di prossimità

Sensori di prossimità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sensori di prossimità
  • Sensori di prossimità
  • Sconto volumi elevati
È un sensore di prossimità con amplificatore incorporato, del tipo a vite, interamente in metallo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di prossimità:Immagine relativa
Accessori: Dado a testa esagonale 2 pz.
M8 Spessore 4 Misura chiave 13
M12 Spessore 4 Misura chiave 17
M18 Spessore 4 Misura chiave 24
M30 Spessore 5 Misura chiave 36

Specifiche

Codice componente
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Codice componenteDistanza di rilevamento (mm)MxP
(Fil. fine)
LdUscitaPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM1 ~ 5 pz.6~20
PSAM838x1.0453.5NPN N.A.  
12612x1.0505  
181018x1.0  
302030x1.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSAM8
PSAM12
PSAM18
PSAM30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza di rilevamento
(mm)
Dimensione testina di rilevamento (M) Dimensione testina di rilevamento
(mm)

135.11 €

1 Disponibile 5 giorni 103M845

114.33 €

1 Disponibile 5 giorni 106M1250

120.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1010M1850

143.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1020M3050

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Sensori di prossimità:Immagine relativa
Sensori di prossimità:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Vite Oggetto rilevato Metallo con permeabilità magnetica Ambiente d'esercizio Standard / Contromisure agli schizzi / Impermeabile, antigocciolamento
Schermatura Schermatura Materiale involucro EN 1.4305 Equiv. Materiale superficie di rilevamento sensore Acciaio inox
Amplificatore Incorporato Dimensione testina di rilevamento L2 (gamma)(mm) 40.1–50 Struttura di protezione (IEC) IP68

Prodotti complementari

Supporto tecnico