Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Dritti | Dritti con gradino | |
Tipo | Tipo | |||
P 0 -0.02 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPSC | KJPDC | KJPGDC |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPSHC | KJPDHC | KJPGDHC |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPSCS | KJPDCS | - |
1 EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | KJPSCC | - | KJPGDCC |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | W | - | S | - | F | - | L | - | B |
KJPDC16 | - | P10.97 | - | W8.47 | - | S6.00 | - | F2.0 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | M | ||||||
Dritti | Dritti con gradino | D | P | W | S Solo tipo con gradino | F(F≤S/2) Solo tipo con gradino | L | B Solo tipo con gradino | ||
(P 0 -0.02) | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) | (Sg6/F 0 -0.03) | ||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPSC (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPSHC (EN 1.4301 equiv.) KJPSCS (EN 1.4037 equiv.) KJPSCC | (EN 1.1191 equiv.) KJPDC (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPDHC (EN 1.4301 equiv.) KJPDCS | (EN 1.1191 equiv.) KJPGDC (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGDHC (EN 1.4037 equiv.) KJPGDCC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W>S (W≥3.01) | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.5 | Dritti 5~30*1 Dritti con gradino 5~20 | 5~20 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.5 | M5 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.5 | M5 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.5 | M5 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
25 | 14.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | M5 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.5 | M5 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.5 | M5 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~12.0 | M5 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.5 | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJPDC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC10L-P[8-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC12L-P[10-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS12-P[4-10/0.01]-W[3.01-9.99/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS16-P[6-14/0.01]-W[3.01-13.99/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS20-P[10-18/0.01]-W[3.01-17.99/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDCS25-P[14-22/0.01]-W[3.01-21.99/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC10L-P[8-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC12L-P[10-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPDHC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC10-P[4-8/0.01]-W[5-7.99/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC12-P[4-10/0.01]-W[5-9.99/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDC25-P[14-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDCC10-P[4-8/0.01]-W[5-8/0.01]-S[5-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDCC12-P[4-10/0.01]-W[5-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDCC16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDCC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDCC25-P[14-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.5-4.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC16-P[6-14/0.01]-W[5-14/0.01]-S[4-13/0.01]-F[0.5-6.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-12/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC20-P[10-18/0.01]-W[6-18/0.01]-S[6-17/0.01]-F[1-8.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPGDHC25-P[14-22/0.01]-W[8-22/0.01]-S[8-21/0.01]-F[2-10.5/0.1]-L[5-20/1]-B[5-20/1] |
KJPSC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-L[5-20/1] |
KJPSC10-P[4-8/0.01]-W[3.01-7.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC10L-P[10-16/0.01]-W[3.01-15.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC12-P[4-10/0.01]-W[3.01-9.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC12L-P[12-20/0.01]-W[3.01-19.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC16-P[6-14/0.01]-W[3.01-13.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC16L-P[16-25/0.01]-W[3.01-24.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC20-P[10-18/0.01]-W[3.01-17.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC20L-P[20-30/0.01]-W[3.01-29.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSC25-P[14-22/0.01]-W[3.01-21.99/0.01]-L[5-30/1] |
KJPSCC8-P[4-6/0.01]-W[3.01-5.99/0.01]-L[5-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Tip Shape | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Con gradino | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7 | 5 ~ 20 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Con gradino | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Con gradino | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Con gradino | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 5 ~ 7 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Con gradino | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Con gradino | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Con gradino | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Con gradino | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7 | 5 ~ 20 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | Con gradino | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con gradino | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | Con gradino | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 16 | - | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | - | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 14 | - | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | - | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 20 ~ 30 | - | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | Standard | - | 25 | - | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | - | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Ovali | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 5.99 |
Loading...
Type | Perno guida | Tip Type | Dritto | Shape of Stepped Section | Ovali |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Tip Shape
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Con gradino
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali