Perni scanalati per maschere di controllo / Con gradino lunghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Con gradino lunghi:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipo
P,Q,S   0
-0.02
P,Q,Sg6
EN 1.1191 equiv.-KJPLDSKJPGLDS
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPLDSHKJPGLDSH
La giunzione di ciascun gradino può avere una gola di scarico (circa 1mm di larghezza e 0.2mm di profondità).

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-L-Z
KJPLS20-P15-L120-Z50

 Codice componente (TIPO, D)-W-D-H-P-Q-S-Z
(2 gradini)
(3 gradini)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~21.00-0.007
-0.020
Codice componenteIncrementi di 1mmIncrementi di 0.01mm (P≥Q≥S)Selezione ZP,Q,S 0
- 0.02 Prezzo unitario
P, Q, Sg6 Prezzo unitario
TipodKJPLDSKJPLDSHKJPGLDSKJPGLDSH
P,Q,S   0
-0.02
P,Q,Sg6W,DHP,QSW+D+H
=~100
W+D+H
=101~150
W+D+H
=~100
W+D+H
=101~150
W+D+H
=~100
W+D+H
=101~150
W+D+H
=~100
W+D+H
=101~150
(EN 1.1191 equiv.)
KJPLDS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPLDSH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPGLDS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPGLDSH
120
3~100
(W≤Px5)
(D≤Qx4)
0
3~25
(H≤Sx3)
4.00~10.003.00~9.0030
40
50
        
166.00~14.004.00~13.00        
2010.00~18.006.00~17.00        
25(W+D+H≤150)15.00~23.008.00~21.00        
Specificare P=0 per W=0, Q=0 per D=0, S=0 per H=0.

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Con gradino lunghi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,​40,​50]
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,​40,​50]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Tolleranza dimensione parte di inserimento P, Q, S Diam. esterno D
(Ø)
Lunghezza impugnatura Z
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
W
(mm)

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50000000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5000003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 500004 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 500004 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 10000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 1003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 250000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 25003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 10000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 1003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10000000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1000003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 10000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 1003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 250000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 25003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 10000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 1003 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 104 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 90

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50000003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5000003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 500004 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 500004 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 10003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 1003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 50004 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 250003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 25003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 2504 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 10003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 1003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5003 ~ 254 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10000003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1000003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 100004 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 10003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 1003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 10004 ~ 104 ~ 103 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 250003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 25003 ~ 93 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 1003 ~ 100

-

1 7 giorni 10Senza temprag61230 ~ 503 ~ 1003 ~ 2504 ~ 103 ~ 93 ~ 100

Loading...

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Con gradino Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Dritto Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico