Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Punta rotonda | Punta a D | ||
Tipo | Tipo | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPDTKM | KJPGDTKM | KJPDTK | KJPGDTK |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPDTKMH | KJPGDTKMH | KJPDTHK | KJPGDTHK |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPDTKMS | KJPGDTKMS | KJPDTKS | KJPGDTKS |
2 EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | KJPDTKMC | KJPGDTKMC | KJPDTKC | KJPGDTKC |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | F | - | B |
KJPDTK12L | - | P16.00 | - | S8.00 | - | F2.2 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | (W) | M | |||||
Punta rotonda | Punta a D | D | P | S(P-1≥S) | F(F2) Solo punta a D | B | ||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | |||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPDTKM (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPDTKMH (EN 1.4301 equiv.) KJPDTKMS (EN 1.4037 equiv.) KJPDTKMC | (EN 1.1191 equiv.) KJPGDTKM (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGDTKMH (EN 1.4301 equiv.) KJPGDTKMS (EN 1.4037 equiv.) KJPGDTKMC | (EN 1.1191 equiv.) KJPDTK (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPDTHK (EN 1.4301 equiv.) KJPDTKS (EN 1.4037 equiv.) KJPDTKC | (EN 1.1191 equiv.) KJPGDTK (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGDTHK (EN 1.4301 equiv.) KJPGDTKS (EN 1.4037 equiv.) KJPGDTKC | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.0 | 5~25 Per EN 1.4301 equiv., B≤Sx5 | 2 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | M5 | ||||||
12 | 6.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.3~ 4.0 | 3 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 3.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | 4 | ||||||
20 | 12.00~18.00 | 5.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | 6 | ||||||
25 | 16.00~23.00 | 8.00~22.00 | 2.0~10.0 | 8 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.0 | 4 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.0 | 6 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~11.0 | 8 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip Shape | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | F (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 1 ~ 7 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 2 ~ 9 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 2 ~ 11 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 2 ~ 14 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 4 | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 3 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo circolare | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 2 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Profilo a D | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 |
Loading...
D | Prezzo unitario punta rotonda | Prezzo unitario punta a D | |||||||||||||||
S 0 -0.02 | Sg6 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||||||||||||||
KJPDTKM | KJPDTKMH | KJPDTKMS | KJPDTKMC | KJPGDTKM | KJPGDTKMH | KJPGDTKMS | KJPGDTKMC | KJPDTK | KJPDTHK | KJPDTKS | KJPDTKC | KJPGDTK | KJPGDTHK | KJPGDTKS | KJPGDTKC | ||
Testa piccola | 8 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
Testa grande | 10L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20L | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Perno guida | Shape | Conico | Tip Type | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Stepped Section | A rombo |
Configura
Proprietà di base
Tip Shape
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
F(mm)
P(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali