Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Tipo | |
P 0 -0.02 | Pg6 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPM | KJPGM |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPMH | KJPGMH |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPMS | KJPGMS |
2 EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | KJPMC | KJPGMC |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | M | - | L | - | B |
KJPMH16 | - | P11.20 | - | M6 | - | L15 | - | B10 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Selezione M(P≥M) | Incrementi di 1mm | ||||||||||
Tipo | D | P | L | B | |||||||||
(P 0 -0.02) | (Pg6) | ||||||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPM (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPMH (EN 1.4301 equiv.) KJPMS (EN 1.4037 equiv.) KJPMC | (EN 1.1191 equiv.) KJPGM (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGMH (EN 1.4301 equiv.) KJPGMS (EN 1.4037 equiv.) KJPGMC | 8 | 4.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0~35 (L≤Px4) Quando L=0, specificare P a 0. | 5~25 (M < B≤Mx3) Per M3 (5≤B≤Mx2) | ||||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | (L+B≤50) | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento P | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | Selezione diam. filettatura (Fine) [MS] (mm) | Selezione diam. filettatura (Grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | - | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 5 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 10 ~ 16 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 16 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 10 ~ 16 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 10 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 5 ~ 10 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 12 ~ 20 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | - | 12 ~ 20 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 12 ~ 20 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 1 ~ 35 | 0 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 1 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 1 ~ 35 | 8 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 8 ~ 14 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 1 ~ 35 | 8 ~ 14 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 16 ~ 25 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | - | 16 ~ 25 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 16 ~ 25 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 10 ~ 18 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 10 ~ 18 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | - | 0 | 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 0 ~ 35 | 0 | 10 | - |
Loading...
Type | Perno guida | Shape | Dritto | Tip Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Filettature | Shape of Stepped Section | Profilo circolare | Con gradino | Fila singola |
Configura
Proprietà di base
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento P
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Selezione diam. filettatura (Fine) [MS](mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali