Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Tipo |
EN 1.1191 equiv. | - | KJPKDT |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPKDTH |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | M | - | B | - | C | |||||
KJPKDT16 | - | P10.00 | - | S8 | - | M5 | - | B15 | - | C10 | |||||
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | M | - | L | - | B | - | K | - | X | |
Profilo conico fisso Angolo K selezionabile Dim. X selezionabile Conici, senza gradino | KJPMT12L KJPMKH16 KJPMXH20 KJPMTN8 | - - - - | P14.20 P11.50 P12.50 P5.60 | - - - | S10 S8 S11 | - - - - | M5 M6 M8 M4 | - - - - | L15 L10 L13 L10 | - - - - | B10 B10 B18 B10 | - | K10 | - | X2 |
P | (W) |
6.00~ 7.99 | 3.0 |
8.00~ 9.99 | 4.0 |
10.00~14.99 | 4.5 |
15.00~19.99 | 7.0 |
20.00~23.00 | 9.5 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S (P-1≥S) Incrementi di 1mm | Selezione M (S≥M) | B Incrementi di 1mm | C Incrementi di 1mm | Prezzo unitario 1 ~ 19 pz. | |||||
TIPO | D | KJPKDT | KJPKDTH | ||||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPKDT (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPKDTH | 10 | 6.00~10.00 | 5~9 | 5~40 | 5~36 (C≤Mx3) | ||||||
12 | 6.00~12.00 | 5~11 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 5~13 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 7.00~18.00 | 6~17 | |||||||||
25 | 7.00~23.00 | 6~22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
KJPKDT10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDT12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,4,5,6,8,10]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDT16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDT20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDT25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDTH10-P[6-10/0.01]-S[5-9/1]-M[3,4,5,6,8]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDTH12-P[6-12/0.01]-S[5-11/1]-M[3,4,5,6,8,10]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDTH16-P[6-14/0.01]-S[5-13/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDTH20-P[7-18/0.01]-S[6-17/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
KJPKDTH25-P[7-23/0.01]-S[6-22/1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-B[5-40/1]-C[5-36/1] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Durezza | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | C (mm) | P (mm) | S (mm) | Selezione diam. filettatura (Grossa) [M] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Senza tempra | 10 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 9 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Senza tempra | 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 11 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Senza tempra | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 14 | 5 ~ 13 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Senza tempra | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Senza tempra | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 23 | 6 ~ 22 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 45HRC ~ | 10 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 9 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 45HRC ~ | 12 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 11 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 45HRC ~ | 16 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 6 ~ 14 | 5 ~ 13 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 45HRC ~ | 20 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 45HRC ~ | 25 | 5 ~ 40 | 5 ~ 36 | 7 ~ 23 | 6 ~ 22 | 3 ~ 12 |
Loading...
Type | Perno guida | Shape | Con gradino | Tip Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Filettature | Shape of Stepped Section | A rombo | Material | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Durezza
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
C(mm)
P(mm)
S(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali