Perni scanalati per maschere di controllo / A morsetto / Dritti e conici

Perni scanalati per maschere di controllo / A morsetto / Dritti e conici

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Perni scanalati per maschere di controllo / A morsetto / Dritti e conici
  • Perni scanalati per maschere di controllo / A morsetto / Dritti e conici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/A morsetto/Dritti e conici:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipo
Conico a romboConico rotondo
EN 1.1191 equiv.-KJPCTKJPCMT
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPCTHKJPCMTH

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5
Codice componenteP
Incrementi di 0.01mm
S (P-1≥S) Incrementi di 0,01mmSelezione M (S≥M)B
Incrementi di 1mm
C
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.
TipoDConico a romboConico rotondo
Conico a romboConico rotondoKJPCTKJPCTHKJPCMTKJPCMTH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPCT

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPCTH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPCMT

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPCMTH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
    
206.00~15.005.00~13.00    
101216
256.00~20.005.00~18.00    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/A morsetto/Dritti e conici:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPCMT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCT25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCTH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape of Stepped Section Durezza Profilo parte a rombo/rotonda Diam. esterno D
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M]
(mm)

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraConico rotondo165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraConico rotondo205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

1 8 giorni 10Profilo circolareSenza tempraConico rotondo255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Conico rotondo165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Conico rotondo205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

1 8 giorni 10Profilo circolare45HRC ~Conico rotondo255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, conici165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, conici205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

1 8 giorni 10A romboSenza tempraDiamantati, conici255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, conici165 ~ 405 ~ 406 ~ 115 ~ 94 ~ 8

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, conici205 ~ 405 ~ 406 ~ 155 ~ 134 ~ 12

-

1 8 giorni 10A rombo45HRC ~Diamantati, conici255 ~ 405 ~ 406 ~ 205 ~ 184 ~ 16

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Perni scanalati per maschere di controllo/A morsetto/Dritti e conici:Immagine relativa

Informazioni di base

Type A morsetto Shape Conico Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Filettature Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico