Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Tipo | |
S+0.03 +0.01 | SH7 | |||
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | - | KJBD | KJBHD |
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | KJBDM | KJBHDM |
EN 1.4301 equiv. | - | - | KJBDS | KJBHDS |
Codice componente | - | P | - | S | - | L | - | B | ||
Tipo | D | |||||||||
KJBD | 10 | - | P5.02 | - | S4.12 | - | L15 | - | B5 |
S | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | KJBD | KJBDM | KJBDS | |||||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBD (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBDM (EN 1.4301 equiv.) KJBDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≤Px3 No R per 3, 4 | 5~25 Quando S≤3.59 B≤Sx2.5 Quando S≥3.60 B≤Sx3 | 1.0 | |||
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | ||||||
12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | S Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | KJBHD | KJBHDM | KJBHDS | |||||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBHD (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBHDM (EN 1.4301 equiv.) KJBHDS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≤Px3 No R per 3, 4 | 5~25 Quando S≤3.59 B≤Sx2.5 Quando S≥3.60 B≤Sx3 | 1.0 | |||
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2.0 | ||||||
12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Basic Shape | Outer Diameter Tolerance | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | Diam. spallamento H (Ø) | B (mm) | D.I. P (Ø) | L (mm) | S (mm) | Spessore spallamento T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | +0.03/+0.01 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 14 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 20 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 24 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 29 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 14 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 17 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 14 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 10 | 12 ~ 17 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | T, H standard configurabili con spallamento | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 Equiv. | 50 - 60HRC | Standard dritto | H7 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 8 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 10 | - | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 12 | - | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 16 | - | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 20 | - | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Standard dritto | H7 | 25 | - | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 8 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 10 | 14 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 12 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 16 | 20 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 20 | 24 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Con spallamento | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Dimensione T standard selezionabile con spallamento | H7 | 25 | 29 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 5 |
Loading...
Hole Selectable | 1 gradino | Hole Shape | Profilo circolare | With or w/o Tap | Senza filettatura femmina |
---|
Configura
Proprietà di base
Basic Shape
Outer Diameter Tolerance
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
Diam. spallamento H(Ø)
B(mm)
D.I. P(Ø)
L(mm)
S(mm)
Spessore spallamento T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali