Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
KJTCC | EN 1.0038 equiv. | - |
KJTCCY | EN 1.1191 equiv. | 40~45HRC |
Codice componente | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Codice componente | Selezione T | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | KJTCC | KJTCCY | |||
KJTCC KJTCCY | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJTCC10-[2,3,5] |
KJTCC15-[2,3,5] |
KJTCC20-[2,3,5] |
KJTCC25-[2,3,5] |
KJTCC30-[2,3,5] |
KJTCCY10-[2,3,5] |
KJTCCY15-[2,3,5] |
KJTCCY20-[2,3,5] |
KJTCCY25-[2,3,5] |
KJTCCY30-[2,3,5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza | Diam. esterno D (Ø) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 15 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 20 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 25 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 30 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 15 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 20 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 25 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | 30 | 2 ~ 5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza
Diam. esterno D(Ø)
Spessore T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali