Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Codice componente | Selezione T | d | L | Prezzo unitario | |
Tipo | D | ||||
KJTP | 10 | 2 3 5 | 4 | 5 | |
12 | 5 | 8 | |||
16 | |||||
18 | 10 | 12 | |||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJTP10-[2,3,5] |
KJTP12-[2,3,5] |
KJTP16-[2,3,5] |
KJTP18-[2,3,5] |
KJTP20-[2,3,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. esterno D (Ø) | Spessore T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 2 ~ 5 |
Loading...
Materiale | EN 1.0038 Equiv. | Durezza | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
Spessore T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali