Elementi per maschere di controllo / Perni di regolazione altezza / Filettatura maschio

Elementi per maschere di controllo / Perni di regolazione altezza / Filettatura maschio
Perno di regolazione dell'altezza con filettatura esterna per dispositivi di prova. Da utilizzare per la regolazione dell'altezza del corpo principale dell'attrezzatura e del pezzo da lavorare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi per maschere di controllo / Perni di regolazione altezza / Filettatura maschio:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 equiv.

Specifiche

Codice componente-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
Codice componenteTSelezione MWPrezzo unitario
TipoD
KJTPM103568
125610
166814

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJTPM10-3-M[5,​6]
KJTPM12-3-M[5,​6]
KJTPM16-3-M[6,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
Selezione diam. vite M
(mm)
1 6 giorni 10105 ~ 6
1 6 giorni 10125 ~ 6
1 6 giorni 10166 ~ 8

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Elementi per maschere di controllo / Perni di regolazione altezza / Filettatura maschio:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv. Durezza Non fornito Profilo Grezzo
T(mm) 3

Prodotti complementari

Supporto tecnico