Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Config. | Tipo | Materiale, Durezza, Trattamento superficie | ||||
Zigrinatura ghiera/boccola | Profilo bullone con collare | Ghiera/boccola | Bullone con collare | Solo con vite ad alette | ||
Vite ad alette | Spina elastica | |||||
Fornita | Testa a esag. incassato | KJLP | EN 1.0038 equiv. | EN 1.7220 equiv. 33~38HRC | EN 1.0038 equiv. Galvanizzazione | Acciaio per molle 45~50HRC |
Con vite ad alette | KJLPC | |||||
Non fornita | Testa a esag. incassato | KJLPN | ||||
Con vite ad alette | KJLPNC |
Codice componente | - | L |
KJLP20 | - | 15 |
Codice componente | L | D.I./Vite | Bullone con collare | Vite ad alette | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | D | Lunghezza | Testa | |||||||||||||
P | M | f | F | ℓ | E | A | B | h | d | KJLP | KJLPC | KJLPN | KJLPNC | |||
KJLP KJLPC KJLPN KJLPNC | 12 | 15 | 6 | M4 | 6 | 7 | 30 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | ||||
25 | 6 | M4 | 6 | 7 | 40 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | ||||||
20 | 15 | 10 | M8 | 8 | 12 | 25 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 | |||||
30 | 10 | M8 | 8 | 12 | 40 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJLP12-15 |
KJLP12-25 |
KJLP20-15 |
KJLP20-30 |
KJLPC12-15 |
KJLPC12-25 |
KJLPC20-15 |
KJLPC20-30 |
KJLPN12-15 |
KJLPN12-25 |
KJLPN20-15 |
KJLPN20-30 |
KJLPNC12-15 |
KJLPNC12-25 |
KJLPNC20-15 |
KJLPNC20-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. (D) (φ) | Lungh. (L) (mm) | Applicazione (mm) | Accessori parti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 15 | Vite a esagono | Fornito | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 25 | Vite a esagono | Fornito | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 15 | Vite a esagono | Fornito | |
8.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 30 | Vite a esagono | Fornito | |
10.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 15 | Per vite ad alette | Fornito | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 25 | Per vite ad alette | Fornito | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 15 | Per vite ad alette | Fornito | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 30 | Per vite ad alette | Fornito | |
7.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 15 | Vite a esagono | Non fornito | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 25 | Vite a esagono | Non fornito | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 15 | Vite a esagono | Non fornito | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 30 | Vite a esagono | Non fornito | |
9.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 15 | Per vite ad alette | Non fornito | |
10.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 25 | Per vite ad alette | Non fornito | |
10.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 15 | Per vite ad alette | Non fornito | |
10.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 30 | Per vite ad alette | Non fornito |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. (D)(φ)
Lungh. (L)(mm)
Applicazione(mm)
Accessori parti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali