Morsetto a forcella / Standard

Morsetto a forcella / Standard
[Applicazioni] Parte a 2 vie per un morsetto a ginocchiera. -Si può scegliere tra standard e compatto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Morsetto a forcella/standard:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.0038 equiv.

Specifiche

Codice componente-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
Codice componenteSelezione MABLL1KTT1Prezzo unitario
TipoV
KJWCL1046203018106157
15683040241582010
2081040503020102512
KJWCLC14468(Descritti nel disegno)

Varianti

Morsetto a forcella/standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJWCL10-[4,​6]
KJWCL15-[6,​8]
KJWCL20-[8,​10]
KJWCLC14-[4,​6,​8]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione larghezza gola V
(mm)
Selezione diam. vite [M]
(mm)
1 7 giorni 10104 ~ 6
1 7 giorni 10156 ~ 8
1 7 giorni 10208 ~ 10
1 7 giorni 10144 ~ 8

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Morsetto a forcella/standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Non fornito
Categoria Accessori parti

Prodotti complementari

Supporto tecnico