Kit di prolunghe per bracci morsetti

Kit di prolunghe per bracci morsetti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Applicazioni] Da utilizzare quando si vuole estendere un braccio di un morsetto a ginocchiera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit di prolunghe per bracci morsetti:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.0038 equiv.

Specifiche

Codice componente-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
Codice componenteSelezione LSelezione MPrezzo unitario
TipoWL10L20L30L40L50L60
KJCLA1010*2030405060456      
168 10-

* M6, 8 o 10 non selezionabile per L10. (A causa dell'interferenza dei fori o dei dadi bullone montati.)

Varianti

Kit di prolunghe per bracci morsetti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJCLA10-L[10,​20,​30,​40,​50,​60]-M[4,​5,​6]
KJCLA16-L[20,​30,​40,​50,​60]-M[8,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
1 7 giorni 101010 ~ 604 ~ 6
1 7 giorni 101620 ~ 608 ~ 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Kit di prolunghe per bracci morsetti:Immagine relativa

Informazioni di base

Prodotto Rondelle Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico