• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Leva verticale / Braccio lungo

Leva verticale / Braccio lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LN2BS

Marca: MISUMI

Prezzo: 61.14

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LN2BS

Leva verticale/braccio lungo:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC06-1
FTK
Codice componenteLN2BS
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura lucida
Forza di serraggio (N)294~980
Peso (g)500
Angolo di apertura-chiusura braccio140°
Angolo di apertura-chiusura leva90°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LN2BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.14 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Leva verticale/braccio lungo:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 294-980 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 96
Tipo di lunghezza braccio Braccio lungo Lunghezza braccio(mm) 147.5 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500-1049

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Braccio lungo, il codice articolo è il seguente: LN2BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LN2BS.

Prodotti complementari

Supporto tecnico