Bullone a pressione Scrauben per sgancio rapido / tipo universale

Bullone a pressione Scrauben per sgancio rapido / tipo universale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La parte di bloccaggio è di tipo universale. [Applicazioni] Bullone per il morsetto a ginocchiera.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Teste metalliche filettate per morsetti/girevoli:Immagine relativa
Codice componentePuntaBullone
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
TGAREN 1.0718 equiv.Ossido neroEN 1.0718 equiv.Ossido nero
STGAREN 1.4301 equiv.-EN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
MC4-32
MCS6-37
Codice componenteLDD1dPrezzo unitario
TipoM- ℓ TGARSTGAR
TGAR
STGAR
4-13231372.2
4-3242
6-375193.2
8-496716115.2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STGAR4-13
STGAR4-32
STGAR6-37
STGAR8-49
TGAR4-13
TGAR4-32
TGAR6-37
TGAR8-49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite morsetto Materiale vite morsetto Dimensione ℓ lunghezza vite
(mm)

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio inox13

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio inox32

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6Acciaio inox37

15.11 €

5.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8Acciaio inox49

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio13

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio32

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Acciaio37

8.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8Acciaio49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Rondelle

Prodotti complementari

Supporto tecnico