Bullone a pressione per sgancio rapido / bullone in gomma con molla

Bullone a pressione per sgancio rapido / bullone in gomma con molla
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La parte di serraggio è costituita da un bullone in gomma con una molla. [Applicazioni] Bullone per morsetti a ginocchiera.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Teste metalliche filettate per morsetti/testa a molla e gomma:Immagine relativa
Codice componentePuntaBulloneMolla
 Materiale Durezza Materiale Trattamento superficie Materiale
TGSPNBR (gomma nitrilica)Shore A70EN 1.0038 equiv.Ossido neroEN 1.4301 (WPB) equiv.
STGSPNBR (gomma nitrilica)Shore A70SUSXM-7-EN 1.4301 (WPB) equiv.

Specifiche

Codice componente
MC4-32
MCS6-37
Codice componenteCorsa maxCarico N (kgf)Prezzo unitario
TGSPSTGSP
TGSP
STGSP
430 (3)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STGSP
TGSP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite morsetto

27.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox

17.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Rondelle Misura vite morsetto M8 Corsa S(mm) 4
Dimensione ℓ lunghezza vite(mm) 33

Prodotti complementari

Supporto tecnico