Tavole X - Gola a coda di rondine / A cremagliera / Regolazione grossa / Fine

Tavole X - Gola a coda di rondine / A cremagliera / Regolazione grossa / Fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X - Gola a coda di rondine/a cremagliera/regolazione grossa/fine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente

XSFG60

Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Capacità car. momentaneo (N • m)Parallelismo (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.) M-LPrezzo unitario
TipoN.GrossaFineOrizzontaleVerticaleRettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataRollio
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10 
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti

Tavole X - Gola a coda di rondine/a cremagliera/regolazione grossa/fine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XSFG40
XSFG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

350.36 €

1 9 giorni 1026-4026-405–30≤±10mm404029.4±10392030

427.32 €

1 9 giorni 1041-6041-6030.1–50±10-30mm606039.2±2039.53050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 35.1-40 Categoria Corpo principale
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Traslazione grossa/fine
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico