Tavole Z - Gola a coda di rondine / A cremagliera / Manopola standard

Tavole Z - Gola a coda di rondine / A cremagliera / Manopola standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

La scala del nonio di ZFG25 si trova sul lato opposto al lato di montaggio morsetto.
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleStaffaCorpo principaleStaffa
ZFG25Lega di ottoneLega di alluminioTrattamento in fluororesina neraAnodizzato nero
ZFG40Lega di alluminioAnodizzato nero
ZFG60

Specifiche

Codice componente
ZFG40
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàTipo M-L
ZFG2525x25±5176.930µm0.11 SCB2-8
4040x40±102014.720µm0.23 SCB3-8
6060x60+201819.630µm0.60 SCB4-6
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Varianti

Tavole Z - Gola a coda di rondine/a cremagliera/manopola standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZFG25
ZFG40
ZFG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

230.85 €

1 7 giorni 10Fino a 25Fino a 25Fino a ±10mmLega di ottone-25256.9±520

257.05 €

1 7 giorni 1026–4026–40Fino a ±10mmLega di alluminioAnodizzato nero404014.7±1020

320.90 €

1 7 giorni 1041–6041–60±10-30mmLega di alluminioAnodizzato nero606019.6+2030

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole Z - Gola a coda di rondine/a cremagliera/manopola standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento A cremagliera
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico