Tavole X - Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Tavole X - Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X - Gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa
Materiale:(Corpo principale) Lega di ottone
(Manopola di avanzamento) Alluminio
Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera

Specifiche

Codice componente
XEG25
Tavole standard, prodotti simili: XFES (P.1896)
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Capacità car. momentaneo (N • m)ParallelismoPeso (kg)AccessoriPrezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoBeccheggioImbardataRollioTipo M-LQuantità
XEG2525x25±50.529.49.830302.01.51.340µm0.07 SCB2-84 
4040x40±74.03.03.00.19 SCB3-6 
6060x60±939.219.65.04.04.00.60SCB4-6 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre di montaggio assi XY XPLTE: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Varianti

Tavole X - Gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XEG25
XEG40
XEG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

152.26 €

1 5 giorni 1025255–301-15252529.4±515

155.54 €

1 5 giorni 1026-4026-405–301-15404029.4±715

186.65 €

1 5 giorni 1041-6041-6030.1–5015.1-20606039.2±917

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ≤±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di ottone
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Categoria Corpo principale Tipo Asse X
Rettilineità tavola(µm) 30 Parallelismo tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico