Tavole XY - Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Tavole XY - Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole XY - Gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa
Materiale: (Corpo principale) Lega di ottone
(Manopola di avanzamento) Alluminio
Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera

Specifiche

Codice componente
XYEG25
Tavole standard, prodotti simili: XYFES (P.1931)
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Verticalità XYPeso (kg)AccessoriPrezzo unitario
TipoN.RettilineitàBeccheggioImbardataRollioTipo M-LQuantità
XYEG2525x25±50.528.430µm1.31.51.370µm0.12 SCB2-84 
4040x40±727.43.03.03.00.44SCB3-6 
6060x60±933.34.04.04.01.04SCB4-6 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.

Varianti

Tavole XY - Gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYEG25
XYEG40
XYEG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)

304.52 €

1 5 giorni 10≤ 25≤ 255–3025.1-30252528.4±5±530

311.07 €

1 5 giorni 1026-4026-405–3025.1-30404027.4±7±730

373.27 €

1 5 giorni 1041-6041-6030.1–5030.1-35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di ottone Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Rettilineità tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico