Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYEEG25 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Verticalità XY | Peso (kg) | Accessori | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Tipo M-L | Quantità | |||||||
XYEEG | 25 | 25x25 | ±3 | 0.5 | 28.4 | 30µm | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 70µm | 0.12 | SCB2-8 | 3 | |
40 | 40x40 | ±5 | 27.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.44 | SCB3-6 | 4 | |||||
60 | 60x60 | ±7 | 33.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.04 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYEEG25 |
XYEEG40 |
XYEEG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5–30 | 25.1-30 | 25 | 25 | 28.4 | ±3 | ±3 | 30 | ||
271.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 35.1-40 | 40 | 40 | 27.4 | ±5 | ±5 | 36 | ||
346.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | 40.1-50 | 60 | 60 | 33.3 | ±7 | ±7 | 42 |
Loading...
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a ±10mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di ottone | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Rettilineità tavola(µm) | 30 | Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard |
Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Azionato con chiave esagonale | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali