• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Azionamento a chiave esagonale

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Azionamento a chiave esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Azionamento a chiave esagonale:Immagine relativa
Materiale:
(Corpo principale) Lega di ottone
(Area esercizio chiave esag.) Alluminio
Trattamento superficie
Trattamento in fluororesina nera

Specifiche

Codice componente
XEEG60
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Capacità car. momentaneo (N • m)ParallelismoPeso (kg)AccessoriPrezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoBeccheggioImbardataRollioTipo M-LQuantità

XEEG

2525x25±30.529.49.830802.01.51.350µm0.06SCB2-83 
4040x40±54.03.03.00.22SCB3-64 
6060x60±739.219.65.04.04.00.52SCB4-6 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione (XEEG senza scala del nonio)
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre di montaggio assi XY XPLTE: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XEEG25
XEEG40
XEEG60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

103.87 €

Stesso giorno

Stock

1025255-301-15252529.4±3153080

111.15 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-405-3015.1-20404029.4±5183080

141.70 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-6030.1-5020.1-25606039.2±7213080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ≤±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di ottone
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Categoria Corpo principale Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Azionato con chiave esagonale Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico