Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYZEG25 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superficie tavola | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Inferiori | Superiori | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Tipo M-L | ||
XYZEG | 25 | XYEG25 | ZEG25 | 25x25 | ±5 | ±5 | ±5 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 | |
40 | XYEG40 | ZEG40 | 40x40 | ±7 | ±7 | ±7 | 0.65 | SCB3-6 | |||
60 | XYEG60 | ZEG60 | 60x60 | ±9 | ±9 | ±9 | 19.6 | 1.95 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYZEG25 |
XYZEG40 |
XYZEG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | ||
553.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | Lega di ottone | - | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | ||
700.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | Lega di ottone | - | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | ≤±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | ≤±10mm | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) | ≤±10mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali