Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYZLNG25 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superficie tavola | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Inferiori | Superiori | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Tipo M-L | ||
XYZLNG | 25 | XEG25-R | XZLNG25 | 25x25 | ±5 | ±5 | +10 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 | |
40 | XEG40-R | XZLNG40 | 40x40 | ±7 | ±7 | 0.70 | SCB3-6 | ||||
60 | XEG60-R | XZLNG60 | 60x60 | ±9 | ±10 | +26 | 1.22 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYZLNG25 |
XYZLNG40 |
XYZLNG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 25 | ≤±10mm | Lega di ottone | Fluororesina nera | 40.1-50 | 25 | 25 | ±5 | ±5 | 10 | 50 | ||
573.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26-40 | 26-40 | ≤±10mm | Lega di ottone | Fluororesina nera | 50.1-60 | 40 | 40 | ±7 | ±7 | 10 | 55 | ||
619.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | ±10-30mm | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 70.1-80 | 60 | 60 | ±9 | ±10 | 26 | 77 |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | ±10-30mm |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | ≤±10mm | Metodo di avanzamento | Cremagliera complessa con vite senza fine | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine |
Carico ammesso(N) | 9.8 | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali