Piastre regolabili / Sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre regolabili/Sottili:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XPLT40
Codice componentePrezzo unitario
TipoN.1 ~ 10 pz.
XPLT40 
60 
80 
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XPLT40
XPLT60
XPLT80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. (Misura superficie)
(mm)

64.34 €

1 5 giorni 1040 (40 x 40)

77.77 €

1 5 giorni 1060 (60 x 60)

95.78 €

1 5 giorni 1080 (80 x 80)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tabella di compatibilità piastre/tavole
Codice componenteDim. superf. superiore
(mm)
Tavola compatibile
TipoN.
XPLT4040x40XWG40(P.1904), XYWG40(P.1939), ZWG40(P.1954) XLWG(P.1908)
ZLWG(P.1956) XLSL(P.1901) ZLSL(P.1959) XSSL(P.1901)
XSSLC(P.1902) XSP(P.1904) REG40, 60(P.1981)
6060x60XWG60, 90, 140(P.1904) XYWG60, 90, 140(P.1939)
ZWG60, 90, 140 (P.1954) XSL(P.1900) XSLC(P.1900)
XSB(P.1906) REG60(P.1981)
8080x80

Prodotti complementari

Supporto tecnico