• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavole X - Gola a coda di rondine/A cremagliera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X - Gola a coda di rondine/a cremagliera:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XWG40
Tavole standard, prodotti simili: XDTS (P. 1903) Corsa lunga: XLWG (P. 1908), XLONG (P. 1909), XLARGE (P. 1910)
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineità
XWG4024.8x42±121829.414.730µm0.17  
6040x60±2139.219.60.29  
9040x90±350.40  
14040x140±600.56  
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XWG40
XWG60
XWG90
XWG140
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

164.45 €

Stesso giorno

Stock

1041-60255-30±10-30mm4224.829.4±1230

172.90 €

Stesso giorno

Stock

1041-6026-4030.1-50±10-30mm604039.2±2130

209.30 €

Stesso giorno

Stock

1061-9026-4030.1-50> ±30mm904039.2±3530

284.70 €

Stesso giorno

Stock

10> 12126-4030.1-50> ±30mm1404039.2±6030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 30.1-35 Categoria Corpo principale
Misura tavola (spessore) A(mm) 34 Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico