Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XYWG90 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Rettilineità | ||||||
XYWG | 40 | 24.8x42 | ±12 | 18 | 24.5 | 30µm | 0.29 | |
60 | 40x60 | ±21 | 34.3 | 0.51 | ||||
90 | 40x90 | ±35 | 0.73 | |||||
140 | 40x140 | ±60 | 1.08 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYWG40 |
XYWG60 |
XYWG90 |
XYWG140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | ≤ 25 | 5–30 | ±10–30mm | ±10–30mm | 50.1-60 | 42 | 24.8 | 24.5 | ±12 | ±12 | 60 | ||
406.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-60 | 26-40 | 30.1–50 | ±10–30mm | ±10–30mm | 50.1-60 | 60 | 40 | 34.3 | ±21 | ±21 | 60 | ||
490.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 26-40 | 30.1–50 | ±30mm o sup. | ±30mm o sup. | 50.1-60 | 90 | 40 | 34.3 | ±35 | ±35 | 60 | ||
766.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | > 121 | 26-40 | 30.1–50 | ±30mm o sup. | ±30mm o sup. | 60.1-70 | 140 | 40 | 34.3 | ±60 | ±60 | 68 |
Loading...
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali