[Alta precisione] Tavole Z / Vite elicoidale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole Z/Vite elicoidale:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: Perni di supporto rotazione
(Materiale: EN 1.4305 Equiv., 4 pz.)

Specifiche

Codice componente
ZHRD30-60
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Parallelismo (µm)Peso
(kg)
Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.
ZHRD30-6060x6030(15) *68.650µm0.50SCB4-8 
30-9090x900.59 
30-T-0.42 
Durante il sollevamento della piastra con carico momentaneo applicato sulla superficie superiore, si potrebbe rilevare un gioco.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZHRD30-60
ZHRD30-90
ZHRD30-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Foro passante (foro centrale tavola)

638.52 €

1 5 giorni 1041–6041–6060.1–70606070Non fornito

687.64 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9060.1–70909070Non fornito

589.39 €

1 5 giorni 10------Foro passante

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1–100 Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ±10-30mm
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Vite elicoidale
Carico ammesso(N) 68.6 Distanza percorsa (Asse Z)(mm) 30 Superficie tavola asse Z Asse Z superficie orizzontale
Parallelismo tavola(µm) 50 Posizione manopola di avanzamento Lato Tipo invertito Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico