Tavole X / Gola a coda di rondine / A cremagliera / Corsa lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XLWG100
Utilizzare le piastre regolabili per tavole su assi XY (XYPLT) per combinare tavole con corsa lunga. Qui
Tavole standard, prodotti simili (disponibili solo per misure limitate): XDTLS (P. 1907)
Codice componenteLNumero di carrelliDistanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
N: Numero di file di fori di montaggioNumero di fori di montaggio
(Nx2)

(mm)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismo
XLWG50501±15182412.529.414.730300.10 
70701±253610.0 0.12 
1001001±404812.50.14 
1501501±6561240400.17 
150-220.24 
2002001±9081650500.21 
200-220.28 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
XLWG150-2 e 200-2 hanno due carrelli. Notare che le corse saranno inferiori rispetto alle versioni a un carrello.
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Piastre regolabili XPLT40: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XLWG50
XLWG70
XLWG100
XLWG150
XLWG150-2
XLWG200
XLWG200-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa (Gamma selezionabile) Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Numero di carrelli

221.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10±10-30mm±1530301

253.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10±10-30mm±2530301

246.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10> ±30mm±4030301

309.43 €

1 5 giorni 10> ±30mm±6540401

417.49 €

1 9 giorni 10> ±30mm±6540402

409.30 €

1 5 giorni 10> ±30mm±9050501

491.17 €

1 5 giorni 10> ±30mm±9050502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41-60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 25 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 20.1-25 Categoria Corpo principale
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 42 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25 Carico ammesso(N) 29.4
Misura tavola (spessore) A(mm) 25 Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico