Tavole Z / Gola a coda di rondine / A cremagliera / Corsa lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole Z/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: CBST4-12 (2 pz.)

Specifiche

Codice componente
ZLWG100
Tavole standard, prodotti simili (disponibili solo per misure limitate): ZDTLS (P.1955)
Codice componenteLNumero di carrelliDistanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.Rettilineità
ZLWG50501±151814.730µm0.120
70701±250.135
1001001±400.160
1501501±6540µm0.215
150-22±440.285
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 delle tavole a coda di rondine può essere aumentato installando la copertura. Qui
ZLWG150-2 ha due carrelli. Notare che le corse saranno inferiori rispetto alle versioni a un carrello.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZLWG50
ZLWG70
ZLWG100
ZLWG150
ZLWG150-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa (Gamma selezionabile) Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Numero di carrelli

271.79 €

1 5 giorni 10±10-30mm±15301

288.14 €

1 5 giorni 10±10-30mm±25301

304.52 €

1 5 giorni 10±30mm o sup.±4030-

392.95 €

1 5 giorni 10±30mm o sup.±65401

474.79 €

1 9 giorni 10--402

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41–60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (lunghezza) L(mm) 42
Misura tavola (larghezza) W(mm) 25 Carico ammesso(N) 14.7 Superficie tavola asse Z Asse Z
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico