Tavole X / Gola a coda di rondine / A cremagliera / Corsa lunga / Carrelli multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga/carrelli multipli:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: Etichetta con scala graduata (Pellicola PET)
Etichetta indice (Pellicola PET)

Specifiche

Codice componente
XLONG300
XLONG300-2SB
Utilizzare le piastre regolabili per tavole su assi XY (XYPLT) per combinare tavole con corsa lunga. Qui
Codice componenteCarrelloDistanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN. LManopolaQ.tàGrossaFineOrizzontaleVerticaleRettilineità
XLONG300Standard
Manopola
1±14018-4924.5150µm0.63 
300-220.81 
300-330.99 
300-SBRegolazioni grossa/fine
Manopola
1±140182.3150µm0.70  
300-2SB20.95 
300-3SB31.20 
Risoluzione: 1mm/sezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XLONG300
XLONG300-2
XLONG300-2SB
XLONG300-3
XLONG300-3SB
XLONG300-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di avanzamento (A cremagliera) Numero di carrelli

468.92 €

1 5 giorni 10Standard1

699.40 €

1 12 giorni 10Standard2

985.51 €

1 12 giorni 10Traslazione grossa/fine2

937.82 €

1 12 giorni 10Standard3

1,366.99 €

1 12 giorni 10Traslazione grossa/fine3

611.97 €

1 5 giorni 10Traslazione grossa/fine1

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga/carrelli multipli:Immagine relativa

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41-60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1–50
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) > ±30mm Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 35.1-40
Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 49 Distanza percorsa (Asse X)(mm) ±140 Misura tavola (spessore) A(mm) 40
Tipo Asse X Rettilineità tavola(µm) 150 Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico