• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 16:00 (CEST) 23/6/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Standard:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSL60
Tavole standard, prodotti simili: XFHT (P.1896)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
LECapacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoAOrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoTipo M-L
XSL6040x60±214.2403439.219.630µm30µm0.20SCB4-8 
9040x90±3560490.29 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine rettangolari/Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XSL60
XSL60-R
XSL90
XSL90-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito

193.70 €

Stesso giorno

Stock

1041-60±10-30mm60±213030Standard

193.70 €

Stesso giorno

Stock

641-60±10-30mm60±213030Destra e sinistra

219.70 €

Stesso giorno

Stock

1061-90> ±30mm90±353030Standard

219.70 €

7 giorni 661-90> ±30mm90±353030Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1-50 Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30 Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 39.2 Misura tavola (spessore) A(mm) 26 Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 4.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico