[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine quadrate/Standard

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine quadrate/Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine quadrate/Standard:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie : Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSC40
Tavole standard, prodotti simili: XFHT (P.1896)
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoTipo M-L
XSC4040x40±114.219.69.820µm30µm0.10SCB4-5 
6060x60±2129.414.70.19 

Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine quadrate/Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XSC40
XSC40-R
XSC60
XSC60-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito

192.40 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-40404019.6±112030Standard

192.40 €

7 giorni 1026-4026-40404019.6±11--Destra e sinistra

205.40 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-60606029.4±212030Standard

205.40 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-60606029.4±21--Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30 Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ±10-30mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1-20 Categoria Corpo principale Misura tavola (spessore) A(mm) 18
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 4.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico