[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/A cremagliera/Compatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/a cremagliera/Compatte:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSP100
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)LECapacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Accessori (2 pz.)Prezzo unitario
TipoAOrizzontaleVerticaleRettilineitàTipo M-L
XSP5050x24.8±1618422129.414.730µm0.13SCB4-8 
100100x24.8±40634639.219.60.24 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XSP50
XSP100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

180.70 €

Stesso giorno

Stock

1041-605-30±10-30mm5029.4±1630

232.70 €

3 giorni 1091-12030.1-50> ±30mm10039.2±4030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 25 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30
Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 24.8 Misura tavola (spessore) A(mm) 28
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico