Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XSSLC40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa (µm) | Peso (kg) | Accessori | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parallelismo | Tipo M-L | Q.tà | |||||
XSSLC | 40 | 24.8x42 | ±12 | 4.2 | 19.6 | 9.8 | 30 | 30 | 0.08 | SCB4-6 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 41-60 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 25 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | ±10-30mm | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1-20 |
Categoria | Corpo principale | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 42 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 24.8 |
Carico ammesso(N) | 19.6 | Distanza percorsa (Asse X)(mm) | ±12 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 18 |
Tipo | Asse X | Rettilineità tavola(µm) | 30 | Parallelismo tavola(µm) | 30 |
Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 4.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali