• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavole multi-attacco/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Regolazione grossa/Fine

Tavole multi-attacco/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Regolazione grossa/Fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole multi-attacco/Gola a coda di rondine/a cremagliera/regolazione grossa/fine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie : Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSB60
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.GrossaFineOrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoTipo M-L
XSB6040x60±21182.339.219.630µm30µm0.35SCB4-8 
9040x90±350.46 
La risoluzione della scala del nonio per tavole con manopola di regolazione grossa/fine è 0.05mm. La manopola di regolazione grossa/fine interferisce con le basi di accoppiamento.
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XSB60
XSB90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)

360.75 €

10 giorni 1041-60±10-30mm60±213030

401.31 €

Stesso giorno

Stock

1061-90> ±30mm90±353030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1-50 Metodo di avanzamento A cremagliera
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 30.1-35 Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 39.2 Misura tavola (spessore) A(mm) 31 Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Traslazione grossa/fine Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico