[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Sottili:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XSSL50
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)LECapacità di carico (N)Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)AccessoriPrezzo unitario
TipoAOrizzontaleVerticaleRettilineitàParallelismoTipo M-LQ.tà
XSSL4024.8x42±124.2402529.414.720300.11SCB4-8
SCB3-6
4 
5024.8x50±164029300.12 
10024.8x100±40605439.219.60.22SCB4-8
SCB3-6
8
4
 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre regolabili XPLT: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A coda di rondine/Sottili:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XSSL40
XSSL40-R
XSSL50
XSSL50-R
XSSL100
XSSL100-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Tipo invertito

180.70 €

Stesso giorno

Stock

1041-605-30±10-30mm4229.4±122030Standard

180.70 €

7 giorni 1041-605-30±10-30mm4229.4±122030Destra e sinistra

183.30 €

Stesso giorno

Stock

1041-605-30±10-30mm5029.4±163030Standard

183.30 €

7 giorni 1041-605-30±10-30mm5029.4±163030Destra e sinistra

245.70 €

3 giorni 1091-12030.1-50> ±30mm10039.2±403030Standard

245.70 €

7 giorni 1091-12030.1-50> ±30mm10039.2±403030Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 25 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30
Categoria Corpo principale Misura tavola (larghezza) W(mm) 24.8 Misura tavola (spessore) A(mm) 26
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 4.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico