Tavole di posizionamento / asse X

Tavole di posizionamento / asse X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tavole di posizionamento / asse X
  • Tavole di posizionamento / asse X
  • Tavole di posizionamento / asse X
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoCorpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
XSGEN 1.4125 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.-
XSCG
XSBG
XSDG
XSKG
XSGBPlaccatura LTBCAnodizzato neroPlaccatura LTBC
XSCGB
Per i materiali delle testine micrometriche e viti senza fine, vedere P.2005 e P.2006.

Specifiche

Codice componente
XSG80
■ Testina micrometrica (XSG, XSGB)/Vite senza fine (XSCG, XSBG, XSCGB) Tavole standard, prodotti simili (disponibili solo per misure limitate): XLBS (P.1920)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoA(B)Distanza percorsa (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2Tipo M-L
Test. microm.Vite senza fine
XSG
XSCG
XSBG
(40≤A≤100)
XSGB (solo *)
XSCGB (solo *)
25*2511±3.2796.8159.37123.768.5202.54.22.5SCB2-4
40*23.520±6.51218.511.326138.9164.51010.5323.563.5SCB3-6
5018.5151218.511.331138.9164.51010.5403.563.5SCB3-6
60*13.5101218.511.336138.91651010.5504.584SCB4-6
701410.51218.511.346.513101861011.5604.584.5SCB4-6
80*43.510±12.5(*1)1722(*3)11.3551810.8206.51014.5704.585.3SCB4-6
10028.5-5(*2)1722(*3)11.367.51810.8206.51014.5904.585.3SCB4-6
(*1) La corsa di XSCG80/100, XSBG80/100, XSCGB80 è ±6.5mm. (*2) Le estremità della manopola vite senza fine si trovano a 5mm interni ai bordi del carrello per XSCG e XSBG. (*3) Quando la dimensione A del tipo con vite senza fine XSCG, XSBG, XSCGB è 80 o 100, F sarà 20.

• Prestazioni
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoAOrizzontaleVerticaleRettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioTest. microm.Vite senza fineXSGXSCGXSBGXSGBXSCGB
XSG
XSCG
XSBG
(40≤A≤100)
XSGB (solo *)
XSCGB (solo *)
25*25x2539.29.83µm10µm30"25"2.02.03.51.91.11.130µm0.070.07  -  
40*40x4098491µm
(*4)
7µm25"15"5.05.05.00.420.350.2115µm0.230.23     
5050x501476.86.86.00.150.140.090.280.28   --
60*60x6019610.010.09.00.080.080.050.400.40     
7070x70225.413.813.812.90.060.050.030.580.58   --
80*80x80264.63µm8µm18.218.217.70.040.040.0220µm0.900.84     
100100x10034331.831.830.70.020.020.011.331.27   --
Testine micrometriche XSG, XSGB risoluzione: 10µm/sezione (*4) La rettilineità di XSGB e XSCGB40/60 è 3µm.

■Testine micrometriche digitali (XSDG)/Testine micrometriche regolazione grossa/fine (XSKG)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoAXSDGXSKGEFKGTT1QXd1d2Tipo M-L
(B)Distanza percorsa (mm)(B)Distanza percorsa (mm)
XSDG

XSKG
(40≤A≤80)
40121.5±6.560Reg. grossa ±6.5
Reg. fine 0.2
1618.52611.6164.510.5323.563.5SCB3-6
50116.5551618.53111.6164.510.5403.563.5SCB3-6
60111.5501618.53611.416510.5504.584SCB4-6
7011250.51618.546.512.518611.5604.584.5SCB4-6
80104±12.549.517255510.8206.514.5704.585.3SCB4-6
10089---67.5-206.514.5904.585.3SCB4-6

• Prestazioni
Codice componenteSuperficie tavolaCapacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoA(mm)OrizzontaleVerticaleRettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioXSDGXSKGXSDGXSKG
XSDG

XSKG
(40≤A≤80)
4040x4098491µm7µm25"15"5.05.05.00.420.350.2115µm0.430.30  
5050x501476.86.86.00.150.140.090.480.35  
6060x6019610.010.09.00.080.080.050.600.47  
7070x70225.413.813.812.90.060.050.030.780.65  
8080x80264.63µm8µm18.218.217.70.040.040.0220µm1.100.97  
100100x10034331.831.830.70.020.020.011.53- -
XSKG: Testine micrometriche regolazione grossa/fine, risoluzione grossa: 10µm, risoluzione fine: 0.5µm XSDG: Testina micrometrica digitale, risoluzione: 1µm
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola di avanzamento della testina micrometrica e della vite senza fine da Ø13 può essere aumentato. Qui

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XSBG40
XSBG50
XSBG60
XSBG70
XSBG80
XSBG100
XSCG25
XSCG40
XSCG50
XSCG60
XSCG70
XSCG80
XSCG100
XSCGB25
XSCGB40
XSCGB60
XSCGB80
XSDG40
XSDG50
XSDG60
XSDG70
XSDG80
XSDG100
XSG25
XSG40
XSG50
XSG60
XSG70
XSG80
XSG100
XSGB25
XSGB40
XSGB60
XSGB80
XSKG40
XSKG50
XSKG60
XSKG70
XSKG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)
(mm)

229.22 €

1 7 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-20404098±6.516170.420.350.21-Funzionamento manopola1

245.59 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-205050147±6.516170.150.140.09-Funzionamento manopola1

245.59 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-206060196±6.516170.080.080.05-Funzionamento manopola1

311.07 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-207070225.4±6.518170.060.050.03-Funzionamento manopola1

327.45 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10-30mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-208080264.6±12.520380.040.040.002-Funzionamento manopola1

392.95 €

1 7 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10-30mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-20100100343±12.520380.020.020.01-Funzionamento manopola1

212.85 €

1 7 giorni 10252530.1–50≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica1-15252539.2±3.2123101.91.11.1-Funzionamento manopola0.5

229.22 €

1 7 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-20404098±6.516170.420.350.21-Funzionamento manopola0.5

245.59 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-205050147±6.516170.150.140.09-Funzionamento manopola0.5

245.59 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-206060196±6.516170.080.080.05-Funzionamento manopola0.5

311.07 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.≤±10mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-207070225.4±6.518170.060.050.03-Funzionamento manopola0.5

327.45 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10-30mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-208080264.6±12.520380.040.040.02-Funzionamento manopola0.5

392.95 €

1 7 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10-30mmVite senza fineNichelatura chimica15.1-20100100343±12.520380.020.020.01-Funzionamento manopola0.5

245.59 €

1 9 giorni 10252530.1–50≤±10mmVite senza finePlaccatura LTBC1-15252539.2±3.2123101.91.11.1-Funzionamento manopola0.5

261.95 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmVite senza finePlaccatura LTBC15.1-20404098±6.516370.420.350.21-Funzionamento manopola0.5

278.32 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmVite senza finePlaccatura LTBC15.1-206060196±6.516370.080.080.05-Funzionamento manopola0.5

360.19 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10-30mmVite senza finePlaccatura LTBC15.1-208080264.6±12.520380.040.040.02-Funzionamento manopola0.5

469.89 €

1 7 giorni -26-4026-4050.1–100≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-20404098±6.516170.420.350.21Digimatic-0.5

486.25 €

1 7 giorni -41-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-205050147±6.516170.150.140.09Digimatic-0.5

486.25 €

1 7 giorni -41-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-206060196±6.516170.080.080.05Digimatic-0.5

535.36 €

1 7 giorni -61-9061-90100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-207070225.4±6.518170.060.050.03Digimatic-0.5

568.12 €

1 7 giorni -61-9061-90100.1 o sup.±10-30mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-208080264.6±12.520380.040.040.02Digimatic-0.5

625.42 €

1 7 giorni -91-12091-120100.1 o sup.±10-30mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-20100100343±12.520380.020.020.01Digimatic-0.5

253.76 €

1 5 giorni 10252530.1–50≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica1-15252539.2±3.2123101.91.11.1Standard-0.5

261.95 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-20404098±6.516170.420.350.21Standard-0.5

270.14 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-205050147±6.516170.150.140.09Standard-0.5

278.32 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-206060196±6.516170.080.080.05Standard-0.5

311.07 €

1 5 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-207070225.4±6.518170.060.050.03Standard-0.5

343.81 €

1 5 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10-30mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-208080264.6±12.520380.040.040.02Standard-0.5

401.12 €

1 5 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10-30mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-20100100343±12.520380.020.020.01Standard-0.5

294.69 €

1 9 giorni 10252530.1–50≤±10mmTestine micrometrichePlaccatura LTBC1-15252539.2±3.2123101.91.11.1Standard-0.5

311.07 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmTestine micrometrichePlaccatura LTBC15.1-20404098±6.516370.420.350.21Standard-0.5

327.45 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometrichePlaccatura LTBC15.1-206060196±6.516370.080.080.05Standard-0.5

409.30 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10-30mmTestine micrometrichePlaccatura LTBC15.1-208080264.6±12.520380.040.040.02Standard-0.5

852.99 €

1 7 giorni 1026-4026-4050.1–100≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-20404098±6.516-150.420.350.21Traslazione grossa/fine-Grossa 0.5, fine 0.025

869.37 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-205050147±6.516-150.150.140.09Traslazione grossa/fine-Grossa 0.5, fine 0.025

869.37 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-206060196±6.516-150.080.080.05Traslazione grossa/fine-Grossa 0.5, fine 0.025

918.48 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-207070225.4±6.518-150.060.050.03Traslazione grossa/fine-Grossa 0.5, fine 0.025

951.22 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.≤±10mmTestine micrometricheNichelatura chimica15.1-208080264.6±6.520-200.040.040.02Traslazione grossa/fine-Grossa 0.5, fine 0.025

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Categoria Corpo principale
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico