• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Alta precisione] Tavole X / A ricircolo di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
XYSG(Testina micrometrica)EN 1.4125 Equiv.Nichelatura
chimica
EN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.-
XYSCG(Vite senza fine)
XYSGB(Test. microm., placcatura LTBC)Placcatura LTBCAnodizzato neroPlaccatura LTBC
XYSCGB(Vite senza fine, placcatura LTBC)

Specifiche

Codice componente
XYSG40
XYSCGB60
■Testine micrometriche (XYSG, XYSGB)/Viti senza fine (XYSCG, XYSCGB)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoA(B)Distanza percorsa (mm)EFJKDGRTT1PQLXd1d2Tipo M-L
Test. microm.Vite senza fine
XYSG
XYSCG
XYSGB
(Solo con *)
XYSCGB
(Solo con *)
25*2511±3.2796.8159.3720.5243.768.519202.54.22.5SCB2-4
40*23.520±6.51218.511.326138.926.5324.51010.524.9323.563.5SCB3-6
5018.515314063.5SCB3-6
60*1410.3365504.584SCB4-6
7014.510.846.51029.536611.5286084.5SCB4-6
80*43.510±12.5*21722*3551810.834.5406.514.530.87085.3SCB4-6
10028.5-5*167.59085.3SCB4-6
*1. Le estremità della manopola vite senza fine si trovano a 5mm all'interno dei bordi del carrello per XYSCG e XYSCGB. *2. La corsa di XYSCG80 e 100 è di ±6.5mm. *3. Quando la dimensione A del tipo con vite senza fine XYSCG e XYSCGB è 80 o 100, F sarà 20.

• Prestazioni
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Orizzontale
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoARettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioXYSGXYSCGXYSGBXYSCGB
XYSG
XYSCG
XYSGB
(Solo con *)
XYSCGB
(Solo con *)
25*25x2538.23µm10µm30"25"2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 30µm0.14     
40*40x4095.11µm*412µm25"15"5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46     
5050x50144.16.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56   --
60*60x60192.19.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80     
7070x70219.512.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16   --
80*80x80255.83µm15µm17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40µm1.80     
100100x100329.630.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66   --
XYSG, XYSGB: Testina micrometrica, risoluzione: 10µm/sezione *4. La rettilineità di XYSGB, XYSCGB40 e 60 è 3µm.
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro delle manopole con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato installando la copertura.
Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola di avanzamento con testina micrometrica e vite senza fine da Ø13 può essere aumentato. Qui

Varianti

[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYSCG25
XYSCG40
XYSCG50
XYSCG60
XYSCG70
XYSCG80
XYSCG100
XYSCGB25
XYSCGB40
XYSCGB60
XYSCGB80
XYSG25
XYSG40
XYSG50
XYSG60
XYSG70
XYSG80
XYSG100
XYSGB25
XYSGB40
XYSGB60
XYSGB80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

413.27 €

1 7 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica20.1-25252538.2±3.2±3.22431032.23.00-Funzionamento manopola

445.07 €

1 7 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-35404095.2±6.5±6.5321120.630.70.63-Funzionamento manopola

476.86 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-355050144.2±6.5±6.5321120.240.280.24-Funzionamento manopola

476.86 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13-Funzionamento manopola

604.02 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-407070219.7±6.5±6.5361120.090.10.09-Funzionamento manopola

635.81 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-408080255.8±6.5±6.5403150.060.080.06-Funzionamento manopola

762.97 €

1 7 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-40100100329.6±6.5±6.5403150.030.040.03-Funzionamento manopola

476.86 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.22431032.23.00-Funzionamento manopola

508.65 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC30.1-35404095.2±6.5±6.5323120.630.70.63-Funzionamento manopola

540.45 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC30.1-356060192.1±6.5±6.5323120.130.160.13-Funzionamento manopola

699.40 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mmVite senza finePlaccatura LTBC35.1-408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06-Funzionamento manopola

492.76 €

1 5 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica20.1-25252538.2±3.2±3.22431032.23.00Standard-

508.65 €

1 5 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica30.1-35404095.2±6.5±6.5321120.630.70.63Standard-

524.55 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica30.1-355050144.2±6.5±6.5321120.240.280.24Standard-

540.45 €

1 5 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica30.1-356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13Standard-

604.02 €

1 5 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica35.1-407070219.7±6.5±6.536110.090.10.09Standard-

667.61 €

1 5 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica35.1-408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06Standard-

778.87 €

1 7 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica35.1-40100100329.6±12.5±12.5403150.030.040.03Standard-

572.22 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.22431032.23.00Standard-

604.02 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-35404095.2±6.5±6.5323120.630.70.63Standard-

635.81 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-356060192.1±6.5±6.5323120.130.160.13Standard-

794.77 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC35.1-408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06Standard-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Alta precisione] Tavole X/A ricircolo di sfere:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico