[Alta precisione] Tavole XY / A ricircolo di sfere / Testine micrometriche fine / Grossa

[Alta precisione] Tavole XY / A ricircolo di sfere / Testine micrometriche fine / Grossa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Testine micrometriche fine/grossa:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
XYSKGEN 1.4125 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.
Per i materiali delle testine micrometriche e delle viti senza fine, vedere P.2005.
Per le dimensioni di attacco della superficie superiore, vedere le tavole scorrevoli lineari a ricircolo di sfere su asse X a P.1921. Vedere i dati CAD per i dettagli.

Specifiche

Codice componente
XYSKG40
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoA(B)EFKGRTT1QLXd1d2Tipo M-L
XYSKG40601618.52611.626.5324.510.527.6323.563.5SCB3-6
50553140
60503611.4527.4504.584SCB4-6
7050.546.512.529.536611.530.5604.5
8049.517255510.834.5406.514.530.8705.3

•Prestazioni
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico orizzontale
(N)
Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoARettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
XYSKG4040x40Reg. grossa
±6.5mm
Reg. fine 0.2 mm
95.11µm12µm25"15"5.05.05.00.630.700.6330µm0.44 
5050x50144.16.06.86.00.240.280.240.54 
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.78 
7070x70219.512.913.812.90.090.100.091.14 
8080x80255.83µm15µm17.718.217.70.060.080.0640µm1.78 
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Risoluzione testina micrometrica reg. grossa/fine Grossa:10µm, Fine: 0.5µm

Varianti

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Testine micrometriche fine/grossa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYSKG40
XYSKG50
XYSKG60
XYSKG70
XYSKG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

1,705.99 €

1 7 giorni 1026-4026-4050.1–10030.1-35404095.2321120.630.70.63

1,738.72 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.30.1-355050144.2321120.240.280.24

1,738.72 €

1 7 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.30.1-356060192.1321120.130.160.13

1,836.95 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.35.1-407070219.7361120.090.10.09

1,902.44 €

1 7 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.35.1-408080255.8403150.060.080.06

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Testine micrometriche fine/grossa:Immagine relativa

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Metodo di avanzamento Testine micrometriche
Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Corsa (distanza X)(mm) ±6.5 Corsa (distanza Y)(mm) ±6.5 Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Traslazione grossa/fine Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) Grossa 0.5, fine 0.025

Prodotti complementari

Supporto tecnico