• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Profilo basso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Profilo basso:Immagine relativa
Corpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
EN 1.4125 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.
Per i materiali delle testine micrometriche e viti senza fine, vedere P.2005, P.2006.
Per le dimensioni dei fori di montaggio della superficie superiore, vedere le tavole scorrevoli lineari a ricircolo di sfere su asse X a P.1921.

Specifiche

Codice componente
XYSSG40
■Testine micrometriche (XYSSG), vite senza fine (XYSSCG)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista lateraleAccessori (4 pz.)
TipoATest. microm.Vite senza fineDistanza percorsa
(mm)
EFDGTLT1QRXd1d2Tipo M-L
(B1)(B2)(B1)(B2)
XYSSG
XYSSCG
403626.532.523±6.51622.51310221510.5814323.563.5SCB3-10
6020.316.516.813±6.51622.51310221510.5814504.584.5SCB4-10
8039320-7*1±12.5*22332*218*215261712.59.516.5704.586.5SCB4-10
1002922-10-17±12.5*22332*218*215261712.59.516.5904.586.5SCB4-10
*1. L'estremità della vite senza fine (XYSSCG) si trova a 7mm all'interno della superficie finale della tavola. *2. Per il tipo con vite senza fine XYSSCG A=80, 100, la distanza percorsa per rotazione è ±6.5, F=30 e D=13.

•Prestazioni
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoARettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioXYSSGXYSSCG
XYSSG
XYSSCG
4040×4088.23µm12µm40"20"4.55.04.50.800.680.8530µm0.34   
6060×60186.29.08.19.00.210.190.200.64   
8080×80255.815µm16.415.916.40.090.060.0840µm1.32   
100100×100329.327.628.627.60.060.030.062.66   
XYSSG: Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione

Varianti

[Alta precisione] Tavole XY/A ricircolo di sfere/Profilo basso:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYSSCG40
XYSSCG60
XYSSCG80
XYSSCG100
XYSSG40
XYSSG60
XYSSG80
XYSSG100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

377.00 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-4050.1-100≤±10mm≤±10mmVite senza fine20.1-25404088±6.5±6.522-300.800.680.85-Funzionamento manopola

403.00 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-60> 100.1≤±10mm≤±10mmVite senza fine20.1-256060186±6.5±6.522-300.210.190.2-Funzionamento manopola

637.00 €

5 giorni 1061-9061-90> 100.1≤±10mm≤±10mmVite senza fine25.1-308080196±6.5±6.526-400.090.060.08-Funzionamento manopola

715.00 €

Stesso giorno

Stock

1091-12091-120> 100.1≤±10mm≤±10mmVite senza fine25.1-30100100245±6.5±6.526-400.060.030.06-Funzionamento manopola

429.00 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-4050.1-100≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche20.1-25404088±6.5±6.5223120.800.680.85Standard-

455.00 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-60> 100.1≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche20.1-256060186±6.5±6.5223120.210.190.2Standard-

624.00 €

Stesso giorno

Stock

1061-9061-90> 100.1±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche25.1-308080196±12.5±12.5263150.090.060.08Standard-

689.00 €

Stesso giorno

Stock

1091-12091-120> 100.1±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche25.1-30100100245±12.5±12.5263150.060.030.06Standard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico