Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Sfera | Molla | Staffa per testina micrometrica | Supporto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | 58HRC | SUS304WPB | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4305 Equiv. |
Codice componente |
XSGL40 XSBGL60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Parallelismo | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | A | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parall. traslaz. | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Tipo M-L | XSGL | XSBGL | ||||
XSGL XSBGL | 40 | 40x80 | ±12.5 | 147 | 49 | 3µm | 8µm | 25" | 15" | 6.8 | 6.8 | 5 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 20µm | 0.44 | CBM3-6 | ||
60 | 60x120 | ±25* | 196 | 10 | 10 | 6.8 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.98 | CBM4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSBGL40 |
XSBGL60 |
XSGL40 |
XSGL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 26-40 | Vite senza fine | 15.1-20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 17.7 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | - | Funzionamento manopola | 1 | ||
638.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91-120 | 41-60 | Vite senza fine | 15.1-20 | 120 | 60 | 196 | ±12.5 | 17.7 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | - | Funzionamento manopola | 1 | ||
556.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 26-40 | Testine micrometriche | 15.1-20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 19.7 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Standard | - | 0.5 | ||
687.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91-120 | 41-60 | Testine micrometriche | 20.1-25 | 120 | 60 | 196 | ±25 | 23.7 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | Standard | - | 0.5 |
Loading...
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 100.1 o sup. | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | ±10-30mm | Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Categoria | Corpo principale |
Tipo | Asse X | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 8 |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali