Tavole X/A rulli incrociati

Tavole X/A rulli incrociati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/A rulli incrociati:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XPG60
Tavole standard, prodotti simili (disponibili solo per misure limitate): XCRS (P.1917)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista laterale
TipoA(B)Distanza percorsa (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2
XPG2525±3.24.56.56.615.09.38.5154.5610.5202.54.752.0
4026±6.512.018.511.328.013.012.8206.51014.5323.56.03.5
6019.812.018.511.342.513.012.8206.51014.5504.58.04.0
8043.5±12.517.022.011.355.018.010.8205.71014.5704.58.04.5
10028.517.022.011.367.518.010.8205.71014.5904.58.04.5
12067.5±2513.020.011.567.521.018.0309.51018.01004.58.04.5

• Prestazioni
ASuperf. tavola (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)ParallelismoPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
OrizzontaleVerticaleRettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioTipo M-L
2525x259.84.93µm10µm30"30"1.10.80.43.032.851.8030µm0.04SCB2-6 
4040x4019.69.825"15"2.72.22.00.380.420.280.14SCB3-6 
6060x6049.019.65.24.35.50.120.110.070.25SCB4-6 
8080x8098.049.019.215.117.30.050.050.040.50SCB4-6 
100100x100147.036.030.033.00.060.070.050.70SCB4-6 
120120x120196.050"30"57.244.766.70.030.020.011.60SCB4-10 
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione, distanza per rotazione: 0.5mm

Varianti

Tavole X/A rulli incrociati:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XPG25
XPG40
XPG60
XPG80
XPG100
XPG120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

247.00 €

Stesso giorno

Stock

1025255-30≤±10mm1-1525259.8±3.2153103.032.851.8

286.00 €

Stesso giorno

Stock

1026-4026-405-30≤±10mm15.1-20404019.6±6.5203100.380.420.28

312.00 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-6030.1-50≤±10mm15.1-20606049±6.5203100.120.110.07

364.00 €

Stesso giorno

Stock

1061-9061-9050.1-100±10-30mm15.1-20808098±12.5203100.050.050.04

377.00 €

Stesso giorno

Stock

1091-12091-120100.1~±10-30mm15.1-20100100147±12.5203100.060.070.05

468.00 €

Stesso giorno

Stock

1091-12091-120100.1~±10-30mm25.1-30120120196±25303100.030.020.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida A rulli incrociati Categoria Corpo principale Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico