Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XLPG25 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N• m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Parallelismo | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | Orizzontale | Rettilineità | Parallelismo | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | |||||
XLPG | 25 | 25x60 | ±6.5mm | 19.6 | 3µm | 10µm | 25" | 15" | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | 30µm | 0.1 | |
60 | 60x110 | * Reg. grossa ±20mm Reg. fine ±6.5 mm | 78.4 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XLPG25 |
XLPG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 25 | 5–30 | ≤±10mm | 15.1-20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | 0.5 | ||
851.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91-120 | 41-60 | 50.1–100 | ±10-30mm | 30.1-35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Traslazione grossa/fine | Grossa 0.5, fine 0.025 |
Loading...
Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | A rulli incrociati | Categoria | Corpo principale | Tipo | Asse X |
Rettilineità tavola(µm) | 3 | Parallelismo tavola(µm) | 10 | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali