Tavole X / A rulli incrociati / Corsa lunga (Codici componente - Download CAD)

Tavole X / A rulli incrociati / Corsa lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tavole X / A rulli incrociati / Corsa lunga
  • Tavole X / A rulli incrociati / Corsa lunga

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XLPG60

Marca: MISUMI

Prezzo: 826.56

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile): 91-120 mm

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile): 41-60 mm

Capacità di carico (gamma selezionabile): 50.1–100 N

Distanza percorsa (Gamma selezionabile): ±10-30mm

Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile): 30.1-35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XLPG60

Tavole X/A rulli incrociati/corsa lunga:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: SBCB4-6 XLPG25 (2 pz.)
XLPG60 (10 pz.)

Specifiche

Codice componente
XLPG25
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N• m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleRettilineitàParallelismoBeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
XLPG2525x60±6.5mm19.63µm10µm25"15"3.83.21.50.190.191.3830µm0.1 
6060x110* Reg. grossa ±20mm
Reg. fine ±6.5 mm
78.48.17.05.30.020.030.070.8 
Risoluzione (Testina micrometrica): 10µm/sezione. * La corsa max di XLPG60 è di 52mm. Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentata installando la copertura. Qui

Varianti

Tavole X/A rulli incrociati/corsa lunga:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XLPG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)
(mm)

826.56 €

1 9 giorni 1091-12041-6050.1–100±10-30mm30.1-351106078.4±20320.020.030.07Traslazione grossa/fineGrossa 0.5, fine 0.025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida A rulli incrociati Categoria Corpo principale Tipo Asse X
Rettilineità tavola(µm) 3 Parallelismo tavola(µm) 10 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito

Si trova sulla pagina di Tavole X / A rulli incrociati / Corsa lunga, il codice articolo è il seguente: XLPG60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XLPG60.

Prodotti complementari

Supporto tecnico